• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello per fusti largo 530/700mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DR-4C
DR-6M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Caster Diameter φ
(mm)
Wheel Material Mass
(kg)
Set Contents (Accessories) Amount Of Content

676.67 €

14 giorni 1640700900(front wheel) 257 (rear wheel) 125(Front Wheel) Pneumatic Wheel (Rear Wheel) Nylon Urethane Wheel19.5-1 unit

545.44 €

14 giorni 1288530837150Nylon Urethane Wheels12.7Band1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drum cart Uniform Load(kg) 300 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Orange Supported drum sizes 200 L JIS Drum
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico