• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello con piattaforma a vasca Pearl

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-K1CSS
SUQ-G1CSS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(mm)
Width
(mm)
Mass
(kg)
Caster Specification Specifications Details of Main Body Material Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

882.89 €

14 giorni 75050015Swivel (with S): 2 pcs, Fixed: 2 pcs-SUS304: #400 Finishing-Assembly type1 unit

934.87 €

14 giorni 90060019Swivel: 1 pc, Swivel (with S): 2 pcs, Fixed: 2 pcsQuick Turn TypeSUS304: #400 FinishingUtility Model Registration: No. 3021013Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Stainless Steel
Main body: option Main Body Full height(mm) 860 Caster Diameter φ(mm) 100
Caster Bracket Material SUS304 Bracket Wheel Material Nylon Urethane Wheels Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico