• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Base carrellata rotonda per fusti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DR-1M
DR-1S
DR-1TM
DR-1TS
DR-4M
DR-4S
DR-4TM
DR-4TS
DR-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(mm)
Full height
(mm)
Load Platform Effective Dimensions
(mm)
Caster Diameter φ
(mm)
Mass
(kg)
Handle Product Type Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

310.31 €

14 giorni φ805140 φ609 1009NAOpen TypeUtility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

268.17 €

14 giorni φ785100 φ609 757NAOpen TypeUtility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

338.37 €

14 giorni φ805140 φ609 10010IncludedOpen TypeUtility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

292.95 €

14 giorni φ785100 φ609 758IncludedOpen TypeUtility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

348.21 €

14 giorni φ805142 φ605 10012NAType with receiving panUtility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

302.80 €

14 giorni φ785102 φ605 7510NAType with receiving panUtility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

386.52 €

14 giorni φ805142 φ605 10013IncludedType with receiving panUtility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

343.29 €

14 giorni φ785102 φ605 7511IncludedType with receiving panUtility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

286.41 €

14 giorni φ609145 φ609 10012.5NAFlat TypeUtility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drum cart Uniform Load(kg) 250 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Orange Supported drum sizes For 200ℓ
Specifications Quick Turn Type Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico