• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Base carrellata rotonda per fusti, in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDR-61
SDR-61T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Handle length
(mm)
Mass
(kg)
Handle Details of Main Body Material Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

542.87 €

14 giorni -8.5NASUS304: 2B FinishingUtility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

634.10 €

14 giorni 10009.5IncludedSUS304: 2B FinishingUtility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drum cart Uniform Load(kg) 300 Main Body Material Stainless Steel
Main body: option Main Body Length(mm) 813 Full height(mm) 170
Load Platform Effective Dimensions(mm) φ610 Caster Diameter φ(mm) 100 Supported drum sizes For 200ℓ
Wheel Material Nylon Urethane Wheels Specifications Quick Turn Type Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico