• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Base carrellata con ruote pivotanti per carichi leggeri con maniglia / con traversa centrale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RA-2FG

Codice componente
RA-2FG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

716.70 €

49 giorni Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 400 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Length(mm) 1010
Width(mm) 810 Full height(mm) 887 Loading Surface Height(mm) 187
Caster Diameter φ(mm) 125 Compatible Size(mm) Pallet Dimensions: W1000×D800 Wheel Material Rubber Wheels
Mass(kg) 23 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Base carrellata con ruote pivotanti per carichi leggeri con maniglia / con traversa centrale, il codice articolo è il seguente: RA-2FG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RA-2FG.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico