• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Base carrellata con ruote pivotanti, per impieghi ultra pesanti, standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RH-1G
RH-2G
RH-3G
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(mm)
Width
(mm)
Compatible Size
(mm)
Mass
(kg)
Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

676.47 €

14 giorni 10101010Pallet Dimensions: W1000×D100034Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

703.35 €

14 giorni 11101110Pallet Dimensions: W1100×D110037Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

691.24 €

14 giorni 12101010Pallet Dimensions: W1200×D100037Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Dolly cart Uniform Load(kg) 700 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Loading Surface Height(mm) 252
Caster Diameter φ(mm) 150 Wheel Material Rubber Wheels Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico