• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello di trasporto con ruote pivotanti per carichi pesanti con maniglia / base centrale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RC-1FG
RC-4FG
RC-5FG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(mm)
Width
(mm)
Compatible Size
(mm)
Mass
(kg)
Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

927.73 €

49 giorni 10101010Pallet Dimensions: W1000×D100032Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

965.73 €

49 giorni 11101110Pallet Dimensions: W1100×D110035Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

965.73 €

49 giorni 12101010Pallet Dimensions: W1200×D100035Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 500 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Full height(mm) 931
Loading Surface Height(mm) 231 Caster Diameter φ(mm) 130 Wheel Material Rubber Wheels
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico