Base carrellata con ruote pivotanti, per impieghi pesanti, standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RC-1G
RC-4G
RC-5G
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(mm)
Width
(mm)
Compatible Size
(mm)
Mass
(kg)
Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

484.50 €

14 giorni 10101010Pallet Dimensions: W1000×D100025Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

531.18 €

14 giorni 11101110Pallet Dimensions: W1100×D110028Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

519.25 €

14 giorni 12101010Pallet Dimensions: W1200×D100028Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Dolly cart Uniform Load(kg) 500 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Loading Surface Height(mm) 231
Caster Diameter φ(mm) 130 Wheel Material Rubber Wheels Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico