Base carrellata con ruote pivotanti, per impieghi medi, con trave centrale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RB-1KG
RB-4KG
RB-5KG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(mm)
Width
(mm)
Compatible Size
(mm)
Mass
(kg)
Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

574.11 €

49 giorni 10101010Pallet Dimensions: W1000×D100023Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

588.17 €

49 giorni 11101110Pallet Dimensions: W1100×D110025Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

588.17 €

49 giorni 12101010Pallet Dimensions: W1200×D100025Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Dolly cart Uniform Load(kg) 450 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Loading Surface Height(mm) 194
Caster Diameter φ(mm) 125 Wheel Material Rubber Wheels Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico