Carrello di trasporto con ruote pivotanti per carichi medi con maniglia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RB-1TG
RB-4TG
RB-5TG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(mm)
Width
(mm)
Compatible Size
(mm)
Mass
(kg)
Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

456.00 €

14 giorni 10101010Pallet Dimensions: W1000×D100022Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

499.97 €

14 giorni 11101110Pallet Dimensions: W1100×D110024Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

489.59 €

14 giorni 12101010Pallet Dimensions: W1200×D100024Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 450 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Full height(mm) 894
Loading Surface Height(mm) 194 Caster Diameter φ(mm) 125 Wheel Material Rubber Wheels
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico