• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello di trasporto con ruote pivotanti per carichi ultra pesanti con maniglia / base centrale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RH-1FG
RH-2FG
RH-3FG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(mm)
Width
(mm)
Compatible Size
(mm)
Mass
(kg)
Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

1,117.80 €

49 giorni 10101010Pallet Dimensions: W1000×D100041Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

1,132.57 €

49 giorni 11101110Pallet Dimensions: W1100×D110044Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

1,132.57 €

49 giorni 12101010Pallet Dimensions: W1200×D100044Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 700 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Full height(mm) 952
Loading Surface Height(mm) 252 Caster Diameter φ(mm) 150 Wheel Material Rubber Wheels
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico