• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Base carrellata per pallet in resina, con maniglia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC-110T

Codice componente
SC-110T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

419.10 €

14 giorni Quick Turn TypeFinished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 450 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Length(mm) 1245
Width(mm) 1105 Full height(mm) 893 Loading Surface Height(mm) 193
Caster Diameter φ(mm) 125 Compatible Size(mm) Resin pallet dimensions: W1100×D1100 Wheel Material Rubber Wheels
Mass(kg) 18.2 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Base carrellata per pallet in resina, con maniglia, il codice articolo è il seguente: SC-110T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC-110T.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico