Carrello a mano in resina, silenzioso, a 2 piani, maniglia su un lato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHT-22S
MHT-22S
SHT-12S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Load Platform Effective Dimensions
(mm)
Caster Diameter φ
(mm)
Mass
(kg)
Details of Main Body Material Amount Of Content

440.93 €

14 giorni 4009006001020Upper section: W 830 x D 600; Lower section: W780×D60013025Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

374.08 €

14 giorni 3008005051015Upper section: W 730 x D 505; Lower section: W680×D50513024Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

266.31 €

14 giorni 150720465970Upper section: W 650 x D 465; Lower section: W600×D46510018Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Quiet measures Available
Main body: option Main Body Color Gray Wheel Material Rubber Wheels
Caster Specification Silent Caster Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico