• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello a mano in resina, silenzioso, con maniglia fissa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHT-20KS
MHT-20KS
SHT-10KS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Load Platform Effective Dimensions
(mm)
Caster Diameter φ
(mm)
Mass
(kg)
Details of Main Body Material Amount Of Content

319.03 €

14 giorni 400900600847W830×D600 13017Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

277.01 €

14 giorni 300800505870W730×D505 13016Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

168.36 €

14 giorni 150720465836W650×D465 1009Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Quiet measures Available
Main body: option Main Body Color Gray Wheel Material Rubber Wheels
Caster Specification Silent Caster Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico