• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello a mano in resina, silenzioso, con maniglia ribaltabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHT-20CS
MHT-20CS
SHT-10CS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Load Platform Effective Dimensions
(mm)
Caster Diameter φ
(mm)
Mass
(kg)
Details of Main Body Material Amount Of Content

333.77 €

14 giorni 400900600865W830×D600 13018Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

299.39 €

14 giorni 300800505887W730×D505 13017Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

180.92 €

14 giorni 150720465854W650×D465 10010Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Quiet measures Available
Main body: option Main Body Color Gray Wheel Material Rubber Wheels
Caster Specification Silent Caster Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico