• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello a mano in resina, con cinque ruote, ruote standard, a 2 piani, maniglia su un lato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LHT-52

Codice componente
LHT-52
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details of Main Body Material Patent/Utility Model Features Supplement Amount Of Content

439.71 €

14 giorni Body: PP, Handle: Steel chrome plating finishUtility Model Registration: No. 3021013Quick Turn TypeThe optional foot brake cannot be installed.1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 400 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Color Gray Length(mm) 900
Width(mm) 600 Full height(mm) 1020 Load Platform Effective Dimensions(mm) Upper section: W 830 x D 600; Lower section: W780×D600
Caster Diameter φ(mm) 125 Wheel Material Rubber Wheels Mass(kg) 26
Caster Specification 5-Wheel Dolly, Swivel Wheels x 4, Fixed Wheel x 1 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello a mano in resina, con cinque ruote, ruote standard, a 2 piani, maniglia su un lato, il codice articolo è il seguente: LHT-52.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHT-52.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico