Carrello a mano in resina, con cinque ruote, ruote standard, maniglia fissa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LHT-50K

Codice componente
LHT-50K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details of Main Body Material Patent/Utility Model Features Supplement Amount Of Content

273.04 €

14 giorni Body: PP, Handle: Steel chrome plating finishUtility Model Registration: No. 3021013Quick Turn TypeThe optional foot brake cannot be installed.1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 400 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Color Gray Length(mm) 900
Width(mm) 600 Full height(mm) 847 Load Platform Effective Dimensions(mm) W830×D600 
Caster Diameter φ(mm) 125 Wheel Material Rubber Wheels Mass(kg) 18
Caster Specification 5-Wheel Dolly, Swivel Wheels x 4, Fixed Wheel x 1 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello a mano in resina, con cinque ruote, ruote standard, maniglia fissa, il codice articolo è il seguente: LHT-50K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHT-50K.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico