• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello a mano in resina, ruote standard, a 2 piani, maniglia su un lato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHT-22
MHT-12
MHT-22
SHT-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Load Platform Effective Dimensions
(mm)
Caster Diameter φ
(mm)
Mass
(kg)
Details of Main Body Material Features Amount Of Content

406.42 €

14 giorni 4009006001020Upper section: W 830 x D 600; Lower section: W780×D60012525Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish-1 unit

289.09 €

14 giorni 150800505970Upper section: W 730 x D 505; Lower section: W680×D50510022Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish-1 unit

339.30 €

14 giorni 3008005051015Upper section: W 730 x D 505; Lower section: W680×D50512524Body: PP, Handle: Steel chrome plating finishOptional Foot Brake Installable1 unit

255.22 €

14 giorni 150720465970Upper section: W 650 x D 465; Lower section: W600×D46510018Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish-1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Color Gray Wheel Material Rubber Wheels Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico