Carrello a mano in resina, ruote standard, a 3 piani, maniglia su un lato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SHT-13

Codice componente
SHT-13
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details of Main Body Material Amount Of Content

287.49 €

14 giorni Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Color Gray Length(mm) 720
Width(mm) 465 Full height(mm) 970 Load Platform Effective Dimensions(mm) Upper section: W 650 x D 465; Mid/lower section: W600×D465
Caster Diameter φ(mm) 100 Wheel Material Rubber Wheels Mass(kg) 20
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello a mano in resina, ruote standard, a 3 piani, maniglia su un lato, il codice articolo è il seguente: SHT-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHT-13.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico