• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello a mano in resina, ruote standard, con maniglia fissa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHT-20K
MHT-10K
MHT-20K
SHT-10K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Load Platform Effective Dimensions
(mm)
Caster Diameter φ
(mm)
Mass
(kg)
Details of Main Body Material Features Amount Of Content

254.66 €

14 giorni 400900600849W830×D600 12517Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish-1 unit

180.42 €

14 giorni 150800505828W730×D505 10014Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish-1 unit

233.37 €

14 giorni 300800505870W730×D505 12516Body: PP, Handle: Steel chrome plating finishOptional Foot Brake Installable1 unit

136.72 €

14 giorni 150720465836W650×D465 1009Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish-1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Color Gray Wheel Material Rubber Wheels Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico