Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Magnetic Holder

Magnetic Holder

Alcino material is used for the magnetic steel, providing a powerful attractive force. Can be used for a variety of applications, including embedding in jigs and tools as well as scale retention, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RH-001
RH-002
RH-002R
RH-0015
RH-0025R
RH-01
RH-01R
RH-02
RH-03
RH-03R
RH-04
RH-05
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shape Adsorption Power
(N)
Handle Y/N Screw hole Y/N Size (mm) Mass
(g)
Mounting Screw Hole Surface Treatment Accessory

30.71 €

5 giorni Profilo rotondo9N/AN/Aø10×1510NAPlatingNA

32.50 €

8 giorni Profilo rotondo55N/AN/Aø20×1537NAPlatingNA

13.84 €

8 giorni Profilo rotondo55N/AN/Aø20×2050NAPlatingNA

11.08 €

8 giorni Profilo rotondo30N/AN/Aø15×1520NAPlatingNA

18.16 €

8 giorni Profilo rotondo110DisponibileDisponibileø25×2595M6PaintT Bolt

18.05 €

8 giorni Profilo rotondo110DisponibileDisponibileø25×30115M6PaintT Bolt

19.02 €

8 giorni Profilo rotondo110DisponibileDisponibileø30×25135M6PaintT Bolt

19.27 €

8 giorni Tipo rettangolare110DisponibileDisponibile25×25×25120M6PaintT Bolt

30.71 €

8 giorni Tipo rettangolare200DisponibileDisponibile25×25×57270M6PaintT Bolt

23.57 €

8 giorni Profilo rotondo200DisponibileDisponibileø30×30160M6PaintT Bolt

31.28 €

8 giorni Profilo rotondo350DisponibileDisponibileø40×30290M8PaintT Bolt

62.77 €

5 giorni Profilo rotondo500DisponibileDisponibileø50×40610M8PaintT Bolt

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico