Codice articolo del costruttore: N1000QLK
Marca: NAKAMURA MFG
Prezzo: 153.63 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N1000QLK
Tipo prodotto | Stampo preimpostato | Gamma di regolazione coppia(N·m) | 20~100 | Angolo di inserimento(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Gradazione minima(N·m) | 1 | Testa sostituibile | N/A | Lunghezza complessiva(mm) | 352 |
Precisione coppia(±%) | 3 | Lunghezza effettiva(mm) | 280 | Corpo principale: opzione | Main Body |
Parte testa (H)(mm) | 31 | Parte testa (G)(mm) | 14 | Parte testa (S)(mm) | 39.4 |
Parte testa (R)(mm) | 19.7 | Corpo principale (A)(mm) | 27.5 | Corpo principale (B)(mm) | 12.4 |
Corpo principale (øC)(mm) | 21.7 | Massa(g) | 790 |
Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica preimpostata [Kanon], il codice articolo è il seguente: N1000QLK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N1000QLK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali