Chiave dinamometrica preimpostata, testa sostituibile [Kanon]

Chiave dinamometrica preimpostata, testa sostituibile [Kanon]
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A single torque wrench that can be used as a wrench, box wrench, hex wrench, or ratchet according to the task.
[Applications]
· For work requiring various tightening torques to be supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N900LCK

Codice componente
N900LCK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

161.45 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Stampo preimpostato Gamma di regolazione coppia(N·m) 20~90 Gradazione minima(N·m) 1
Testa sostituibile Disponibile Lunghezza complessiva(mm) 325 Lunghezza effettiva(mm) 320
Corpo principale: opzione Main Body Parte testa (L1)(mm) 65 Parte testa (L2)(mm) 18
Parte testa (φD1)(mm) 15 Corpo principale (A)(mm) 27.5 Corpo principale (B)(mm) 12.4
Corpo principale (øC)(mm) 21.7 Massa(g) 590

Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica preimpostata, testa sostituibile [Kanon], il codice articolo è il seguente: N900LCK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N900LCK.

Supporto tecnico