Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65-N450QLK
Tipo prodotto | Stampo preimpostato | Gamma di regolazione coppia(N·m) | 10~45 | Lunghezza complessiva(mm) | 292 |
---|---|---|---|---|---|
Precisione coppia(±%) | 3 | Diametro chiave(mm) | 65~70 | Corpo principale: opzione | Main Body |
Si trova sulla pagina di Chiave aperta con chiave a uncino [Kanon], il codice articolo è il seguente: 65-N450QLK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65-N450QLK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali