Chiave dinamometrica a quadrante [Kanon]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N6TOK
N12TOK
N30TOK
N70TOK
N140TOK
N200TOK
N300TOK
N420TOK
N550TOK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Gradazione minima
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Attacco quadro
(mm)
Parte testa (A)
(mm)
Parte testa (B)
(mm)
Parte testa (C)
(mm)
Corpo principale (D)
(mm)
Corpo principale (F)
(mm)
Corpo principale (G)
(mm)
Massa
(g)
Quantità nella confezione

229.45 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6~60.12606.35(1/4″)3538.57.5583721.55001 pc.

231.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1–120.22606.35(1/4″)3538.57.5583721.55101 pc.

233.45 €

1 Disponibile 9 giorni 5–300.53339.53(3/8″)354311603721.56101 pc.

255.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10–7013339.53(3/8″)354311603721.56101 pc.

270.24 €

1 Disponibile 6 giorni 20~140246312.7(1/2″)394914654122.58701 pc.

286.26 €

1 Disponibile 6 giorni 20–200246312.7(1/2″)394914654122.58701 pc.

416.25 €

1 Disponibile 7 giorni 30~300568319.05(3/4″)42582079φ30φ3016001 pc.

482.21 €

1 Disponibile 7 giorni 40~4201095519.05(3/4″)48602077φ34φ3425001 pc.

751.29 €

1 Disponibile 11 giorni 50~55010111019.05(3/4″)50602080φ38φ3038001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tipo scala graduata Testa sostituibile N/A Precisione coppia(±%) 3
Puntatore attrito (Y/N) NA Corpo principale (E)(mm) 91.5 Quantità nella confezione 1 pc.

Supporto tecnico