• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa chiave tipo SCK [Kanon] (per chiave a testa intercambiabile)

Testa chiave tipo SCK [Kanon] (per chiave a testa intercambiabile)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 230SCK-7
  • 1800SCK-17

[Features]
· A single torque wrench that can be used to tighten various bolts and nuts.
[Applications]
· SCK type replacement head.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
230SCK-8
230SCK-10
4200SCK-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Two-plane dimensions
(mm)
Applicable Torque Wrench Head Part (S)
(mm)
Head Part (T)
(mm)
Head Part (L1)
(mm)
Head Part (φD1)
(mm)
Head Part (φD2)
(mm)

27.99 €

4 giorni 8●N60~N230LCK、N60~N230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL297451016

29.08 €

3 giorni 10●N60~N230LCK、N60~N230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL297451016

167.59 €

4 giorni 30●N4200LCK、N4200SPCK74251252535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Replacement Head Replaceable Head Type Other Main body: option Option

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico