• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa offset tipo RCK [Kanon] (per chiave a testa intercambiabile)

Testa offset tipo RCK [Kanon] (per chiave a testa intercambiabile)

Replacement heads (RCK type) for interchangeable Kanon head torque wrenches.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

230RCK-8

Codice componente
230RCK-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Head Part (S)
(mm)
Head Part (T)
(mm)
Head Part (L1)
(mm)
Head Part (φD1)
(mm)
Head Part (φD2)
(mm)

53.57 €

3 giorni 188451016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Replacement Head Two-plane dimensions(mm) 8 Replaceable Head Type Other
Applicable Torque Wrench ●N60~N230LCK、N60~N230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL,DTC-N10EXL Main body: option Option

Si trova sulla pagina di Testa offset tipo RCK [Kanon] (per chiave a testa intercambiabile), il codice articolo è il seguente: 230RCK-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 230RCK-8.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico