Registrati
Configura

Chiave dinamometrica a quadrante (con indicatore) [Kanon]

Chiave dinamometrica a quadrante (con indicatore) [Kanon]

Codice componente:

Sono stati trovati. 9 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Gamma di regolazione coppia

    (N·m)

    Gradazione minima

    (N·m)

    Lunghezza complessiva

    (mm)

    Attacco quadro

    (mm)

    Parte testa (A)

    (mm)

    Parte testa (B)

    (mm)

    Parte testa (C)

    (mm)

    Corpo principale (D)

    (mm)

    Corpo principale (F)

    (mm)

    Corpo principale (G)

    (mm)

    Massa

    (g)

    Quantità nella confezione

    Quantità minima d'ordine
    0.6~6
    0.1
    260
    6.35(1/4″)
    35
    38.5
    7.5
    58
    37
    21.5
    500
    1 pc.
    1 pezzi
    5–30
    0.5
    333
    9.53(3/8″)
    35
    43
    11
    60
    37
    21.5
    610
    1 pc.
    1 pezzi
    10–70
    1
    333
    9.53(3/8″)
    35
    43
    11
    60
    37
    21.5
    610
    1 pc.
    1 pezzi
    20~140
    2
    463
    12.7(1/2″)
    39
    49
    14
    65
    41
    22.5
    870
    1 pc.
    1 pezzi
    20–200
    2
    463
    12.7(1/2″)
    39
    49
    14
    65
    41
    22.5
    870
    1 pc.
    1 pezzi
    1–12
    0.2
    260
    6.35(1/4″)
    35
    38.5
    7.5
    58
    37
    21.5
    510
    1 pc.
    1 pezzi
    30~300
    5
    683
    19.05(3/4″)
    42
    58
    20
    79
    φ30
    φ30
    1600
    1 pc.
    1 pezzi
    40~420
    10
    955
    19.05(3/4″)
    48
    60
    20
    77
    φ34
    φ34
    2500
    1 pc.
    1 pezzi
    50~550
    10
    1110
    19.05(3/4″)
    50
    60
    20
    80
    φ38
    φ30
    3800
    1 pc.
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    258.09 €
    ( 307.13 € )
    8 giorni lavorativi
    261.34 €
    ( 310.99 € )
    8 giorni lavorativi
    214.38 €
    ( 255.11 € )
    8 giorni lavorativi
    284.28 €
    ( 338.29 € )
    8 giorni lavorativi
    300.25 €
    ( 357.30 € )
    8 giorni lavorativi
    316.19 €
    ( 376.27 € )
    8 giorni lavorativi
    435.50 €
    ( 518.25 € )
    8 giorni lavorativi
    498.77 €
    ( 593.54 € )
    8 giorni lavorativi
    777.71 €
    ( 925.47 € )
    12 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Comes with a compact oval grip that fits well in the hand. Inspection and general work are made much easier.

    [Features]
    · With an easily visible dial type indicator that offers excellence in measurement and accuracy.
    · Robust guard is attached on the dial side.
    · Slim, compact and lightweight main body improves work efficiency.
    · N6 to N200TOK use a flat grip, allowing for better stability than the conventional round grip, reducing fatigue due to work.
    · 2 types are available: a standard type and a type with an easily readable pointer.