Registrati
Configura
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 12 giorni lavorativi

Misuratore coppia digitale serie TNJ

Codice componente:

TNJ-10
Cancella
    • Il prodotto non è disponibile in Europa

    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente
    TNJ-10
    Quantità minima d'ordine
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    1,861.10 €
    ( 2,214.71 € )
    12 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Features]
    · High accuracy, high functionality.
    · Capable of measurements from the opening/closing torque of cosmetic, pharmaceutical, beverage related, etc. caps, lids, and screws for various containers to the tightening force of valves, etc. with high accuracy.
    · 126 mm height.
    · A compact design allowing measurement in spaces no bigger than a sheet of A4.
    · Easy workpiece installation.
    · It can be easily installed just by moving the chuck pin and rotating the knob.
    · Budget friendly version including only the measurement function.
    · Temperature can be measured easily.