Fresa Super One-Cut, a 3 taglienti DV-SOCS3

Fresa Super One-Cut, a 3 taglienti DV-SOCS3
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DV-SOCS3160
DV-SOCS3200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

263.06 €

1 Disponibile 8 giorni 163216110

370.74 €

1 Disponibile 8 giorni 203820125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Machining Application Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Blade tip shape Bordo tagliente Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Other Coating DV Value Coat Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving, Helical Machining, Plunging Specifications Torsion Angle 45°/ Regular blade length

Supporto tecnico