Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.31 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 1.5 | 3 | 40 | ||
87.76 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 2 | 3 | 40 | ||
118.47 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 2.5 | 3 | 40 | ||
106.04 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 3 | 3 | 40 | ||
104.45 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 3.5 | 3 | 40 | ||
104.45 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 4.5 | 3 | 40 | ||
94.93 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 5 | 3 | 40 | ||
94.93 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 5.5 | 3 | 40 | ||
73.23 € | 1 | 6 giorni | 1 | 5 | 4 | 40 | ||
76.02 € | 1 | 6 giorni | 1 | 6 | 4 | 40 | ||
76.02 € | 1 | 6 giorni | 1 | 7.5 | 4 | 40 | ||
82.49 € | 1 | 6 giorni | 1 | 10 | 4 | 40 | ||
76.02 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 7.5 | 4 | 40 | ||
76.02 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 7.5 | 4 | 40 | ||
77.59 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 8 | 4 | 40 | ||
79.19 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 8.5 | 4 | 40 | ||
82.49 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 10 | 4 | 40 | ||
94.93 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 15 | 4 | 45 | ||
82.49 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 10 | 4 | 40 | ||
82.49 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 10 | 4 | 40 | ||
82.49 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 10 | 4 | 40 | ||
82.49 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 10 | 4 | 40 | ||
71.65 € | 1 | 6 giorni | 2 | 10 | 4 | 40 | ||
71.65 € | 1 | 6 giorni | 2 | 12 | 4 | 40 | ||
80.77 € | 1 | 6 giorni | 2 | 15 | 4 | 45 | ||
91.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 20 | 4 | 55 | ||
80.77 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 15 | 4 | 45 | ||
80.77 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 15 | 4 | 45 | ||
80.77 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 15 | 4 | 45 | ||
80.77 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 15 | 4 | 45 | ||
76.02 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 15 | 4 | 50 | ||
94.93 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 20 | 4 | 55 | ||
80.77 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 15 | 4 | 50 | ||
80.77 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 15 | 4 | 50 | ||
80.77 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 15 | 4 | 50 | ||
80.77 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 15 | 4 | 50 | ||
104.59 € | 1 | 6 giorni | 3 | 20 | 4 | 55 | ||
99.32 € | 1 | 6 giorni | 3 | 25 | 4 | 70 | ||
110.31 € | 1 | 6 giorni | 3 | 30 | 4 | 70 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Specifications | Long Blade Length, Super Miniature Type | Material type | DZ Coating (TiAlN-Based) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali