• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Inserto per fresa per usi generici SDKN, standard ISO

Inserto per fresa per usi generici SDKN, standard ISO

[Features]
· It is a tool with excellent abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDKN1203AZN-CX75
SDKN1203AZN-CX90
SDKN1203AZN-KT9
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Material type Material Machining Application

8.01 €

5 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronCX75CermetCutter Tip

8.01 €

5 giorni SteelCX90CermetCutter Tip

8.01 €

5 giorni Cast Iron / Non-ferrous metalKT9Carbide alloyCutter Tip

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) S (Square) Clearance angle D(15°) Available corners 4
Dimensions/A(mm) 12.7 Dimensions/T(mm) 3.18 Dimensions/F(mm) 1.2
Accuracy K

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico