Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EOMT060210ZER-JC8050 |
EOMW060210ZER-JC8050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|
8.37 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | For High Feeding | |
8.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Cutting-edge Reinforced Type for High Feed |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | E (Profilo a rombo 75°) | Clearance angle | Altro | work material | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 2 | Dimensions/A(mm) | 6.5 | Dimensions/T(mm) | 2.5 |
Dimensions/B(mm) | 4.3 | Dimension / r ε(mm) | 1 | Material type | JC8050 |
Accuracy | M | Material | PVD Coating | θ(deg) | 13 |
Machining Application | For high feed, shape, shoulder milling processing |
Configura
Stock
Proprietà di base
Details Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali