• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta S-Cut per fori, modello SCD-ML

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCD-1400-ML
SCD-3000-ML
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions/Ds
(φ mm)
Diameter dimensional tolerance
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
Dimensions/ℓs
(mm)
Features Machining Application Specifications

166.61 €

4 giorni 1481143160-0.0189548Good defect resistance. Good chip discharging performance. Long tool lifespan. Suitable for use with a wide range of work materials.With oil hole drilledSteel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc

253.37 €

4 giorni 30180270320-0.02121060Good defect resistance. Good chip discharging performance. Long tool lifespan. Suitable for use with a wide range of work materials.With oil hole drilledSteel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank
Coating Y/N Available Coating Type TiN With/without Oil Hole Available

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico