Testa S (testa modulare piena) modello SMSA

Testa S (testa modulare piena) modello SMSA
La testa modulare a raggio in carburo massiccio è adatta alla lavorazione ad alta velocità e ad alta efficienza di acciai generici, leghe resistenti al calore e leghe di titanio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMSA-6160R20-M8-JC8015
SMSA-6160R30-M8-JC8015
SMSA-6200R30-M10-JC8015
SMSA-6250R30-M12-JC8015
SMSA-6300R30-M16-JC8015
SMSA-6320R30-M16-JC8015
SMSA-8160R05-M8-JC8015
SMSA-8160R10-M8-JC8015
SMSA-8200R05-M10-JC8015
SMSA-8200R10-M10-JC8015
SMSA-8200R20-M10-JC8015
SMSA-8250R10-M12-JC8015
SMSA-8250R20-M12-JC8015
SMSA-8300R10-M16-JC8015
SMSA-8300R20-M16-JC8015
SMSA-8320R10-M16-JC8015
SMSA-8320R20-M16-JC8015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
O.D. (mm)
(mm)
Total number of flutes
(sheet)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Dimensions r
(mm)
Dimensions MD
(mm)

285.06 €

1 8 giorni 166163015142M8

285.06 €

1 8 giorni 166163015143M8

338.61 €

1 8 giorni 206203519173M10

434.53 €

1 8 giorni 256254324223M12

584.00 €

1 8 giorni 306305629273M16

624.16 €

1 8 giorni 326325630273M16

285.06 €

1 8 giorni 168163015140.5M8

285.06 €

1 8 giorni 168163015141M8

338.61 €

1 8 giorni 208203519170.5M10

338.61 €

1 8 giorni 208203519171M10

338.61 €

1 8 giorni 208203519172M10

434.53 €

1 8 giorni 258254324221M12

434.53 €

1 8 giorni 258254324222M12

584.00 €

1 8 giorni 308305629271M16

584.00 €

1 8 giorni 308305629272M16

624.16 €

1 8 giorni 328325630271M16

624.16 €

1 8 giorni 328325630272M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Altro Finish category Finitura Mounting Method Spina di centraggio
Material type JC8015 With/Without Coolant Holes Available Application Flat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

Supporto tecnico