Fresa in metallo duro integrale per lavorazione alluminio (gambo medio) (stelo corto), AL-SEE-MS2

Fresa in metallo duro integrale per lavorazione alluminio (gambo medio) (stelo corto), AL-SEE-MS2
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-SEE-MS2020
AL-SEE-MS2030
AL-SEE-MS2050
AL-SEE-MS2060
AL-SEE-MS2080
AL-SEE-MS2100
AL-SEE-MS2120
AL-SEE-MS2140
AL-SEE-MS2150
AL-SEE-MS2160
AL-SEE-MS2180
AL-SEE-MS2200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimensions/φD1
(mm)

181.00 €

1 Disponibile 8 giorni 220414050-

195.61 €

1 Disponibile 8 giorni 3204140502.8

219.70 €

1 Disponibile 8 giorni 5306140654.7

228.29 €

1 Disponibile 8 giorni 6306140655.7

264.32 €

1 Disponibile 8 giorni 8408140807.6

360.58 €

1 Disponibile 8 giorni 1050101801009.5

450.71 €

1 Disponibile 8 giorni 12501218010011.4

690.41 €

1 Disponibile 8 giorni 14701618010013.2

720.43 €

1 Disponibile 8 giorni 15701618010014

750.54 €

1 Disponibile 8 giorni 16701618010015

945.40 €

1 Disponibile 8 giorni 18702022014017

1,185.91 €

1 Disponibile 8 giorni 20702022014019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Other Processing Applications Shoulder Milling Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining.
Specifications Torsion Angle 45° Medium shank, Underneck

Supporto tecnico