Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | |
118.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 1 | 9 | 60 | 6 | |
111.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 0.5 | 12 | 70 | 8 | |
145.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 1.5 | 12 | 70 | 8 | |
139.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 0.5 | 15 | 80 | 10 | |
139.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 15 | 80 | 10 | ||
181.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.5 | 15 | 80 | 10 | |
181.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 2 | 15 | 80 | 10 | |
193.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 0.5 | 18 | 90 | 12 | |
193.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 1 | 18 | 90 | 12 | |
252.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 1.5 | 18 | 90 | 12 | |
252.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 2 | 18 | 90 | 12 | |
252.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 2.5 | 18 | 90 | 12 | |
342.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 14 | 0.5 | 21 | 100 | 14 | |
342.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 14 | 1 | 21 | 100 | 16 | |
342.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 14 | 1.5 | 21 | 100 | 16 | |
342.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 14 | 2 | 21 | 100 | 16 | |
342.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 14 | 2.5 | 21 | 100 | 14 | |
331.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 0.5 | 21 | 110 | 16 | |
331.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 1 | 21 | 110 | 16 | |
432.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 1.5 | 21 | 110 | 16 | |
432.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 2 | 21 | 110 | 16 | |
432.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 2.5 | 21 | 110 | 16 | |
331.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 3 | 21 | 110 | 16 | |
536.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 0.5 | 33 | 120 | 20 | |
536.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 1 | 33 | 120 | 20 | |
652.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 1.5 | 33 | 120 | 20 | |
652.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 2 | 33 | 120 | 20 | |
652.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 2.5 | 33 | 120 | 20 | |
536.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 3 | 33 | 120 | 20 | |
652.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 4 | 33 | 120 | 20 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Raggio |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale / Scanalatura | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
R Precision(μm) | 0.025~-0.025 | Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Uses helix gashing for excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Uses short flute to maintain high rigidity. 1.5 times more machining performance than 2-flute types. Multifunctional machining such as inrush processing and unfolding processing can be performed. | Specifications | Blade Length with Corner Radius 1.5Dc |
Machining Application Details | Pocket machining, helical processing, shoulder grinding, grooving | Detailed torsion angle | 45° |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali