Fresa in metallo duro integrale per lavorazione alluminio (tagliente regolare) (con cavità), AL-SEEZ3

Fresa in metallo duro integrale per lavorazione alluminio (tagliente regolare) (con cavità), AL-SEEZ3
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-SEEZ3030
AL-SEEZ3040
AL-SEEZ3050
AL-SEEZ3060
AL-SEEZ3080
AL-SEEZ3100
AL-SEEZ3120
AL-SEEZ3160
AL-SEEZ3200
AL-SEEZ3250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/φD1
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)

57.19 €

1 Disponibile 7 giorni 356552.89

72.10 €

1 6 giorni 466553.812

79.44 €

1 6 giorni 586554.815

82.35 €

1 Disponibile 7 giorni 696605.818

112.09 €

1 6 giorni 8128707.824

114.67 €

1 8 giorni 101510759.830

130.97 €

1 Disponibile 8 giorni 1218128011.736

219.08 €

1 6 giorni 1624169515.748

349.42 €

1 Disponibile 7 giorni 20302011519.760

543.76 €

1 Disponibile 7 giorni 25382513024.775

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Other Processing Applications Sharp Edge, Shoulder Milling, Grooving, Pocketing Helical Processing and Plunging Processing Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Uses short flute to maintain high rigidity. 1.5 times more machining performance than 2-flute types. Multifunctional machining such as inrush processing and unfolding processing can be performed.
Specifications Torsion Angle 45°/ Blade Length 1.5 Dc

Supporto tecnico