Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AL-SEES3060-LS-R02 |
AL-SEES3080-LS-R02 |
AL-SEES3100-LS-R02 |
AL-SEES3120-LS-R02 |
AL-SEES3140-LS-R02 |
AL-SEES3160-LS-R02 |
AL-SEES3180-LS-R02 |
AL-SEES3200-LS-R02 |
AL-SEES3220-LS-R02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 9 | 4 | 80 | |
122.38 € | 1 | 6 giorni | 8 | 12 | 6 | 100 | ||
135.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | 8 | 130 | |
179.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 18 | 10 | 150 | |
172.30 € | 1 | 7 giorni | 14 | 21 | 12 | 160 | ||
280.96 € | 1 | 6 giorni | 16 | 24 | 14 | 180 | ||
353.35 € | 1 | 6 giorni | 18 | 27 | 16 | 180 | ||
413.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 30 | 18 | 200 | |
513.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | 33 | 20 | 200 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Micro R |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Other Processing Applications | Shoulder Milling, Grooving | Features | The chipping problem on the corner of the blade was solved by rounding it microscopically. The blade back end uses a rounded shape to prevent machining marks. |
Specifications | Torsion Angle 45°/ Long shank, Slim shank, with corner radius 0.2 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali