• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa in metallo duro integrale per lavorazione alluminio (tagliente lungo), AL-SEEL2

Fresa in metallo duro integrale per lavorazione alluminio (tagliente lungo), AL-SEEL2
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-SEEL2010-3
AL-SEEL2011-3
AL-SEEL2012-3
AL-SEEL2013-3
AL-SEEL2014-3
AL-SEEL2015-3
AL-SEEL2016-3
AL-SEEL2017-3
AL-SEEL2018-3
AL-SEEL2019-3
AL-SEEL2020-3
AL-SEEL2021-3
AL-SEEL2022-3
AL-SEEL2023-3
AL-SEEL2024-3
AL-SEEL2025-3
AL-SEEL2026-3
AL-SEEL2027-3
AL-SEEL2028-3
AL-SEEL2029-3
AL-SEEL2030
AL-SEEL2030-3
AL-SEEL2031
AL-SEEL2032
AL-SEEL2033
AL-SEEL2034
AL-SEEL2035
AL-SEEL2036
AL-SEEL2037
AL-SEEL2038
AL-SEEL2039
AL-SEEL2040
AL-SEEL2041
AL-SEEL2042
AL-SEEL2043
AL-SEEL2044
AL-SEEL2045
AL-SEEL2046
AL-SEEL2047
AL-SEEL2048
AL-SEEL2049
AL-SEEL2050
AL-SEEL2051
AL-SEEL2052
AL-SEEL2053
AL-SEEL2054
AL-SEEL2055
AL-SEEL2056
AL-SEEL2057
AL-SEEL2058
AL-SEEL2059
AL-SEEL2060
AL-SEEL2061
AL-SEEL2062
AL-SEEL2063
AL-SEEL2064
AL-SEEL2066
AL-SEEL2067
AL-SEEL2068
AL-SEEL2069
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)

97.57 €

1 6 giorni 14.5345-

97.57 €

1 6 giorni 1.15345-

97.57 €

1 6 giorni 1.25.4345-

97.57 €

1 6 giorni 1.35.9345-

97.57 €

1 6 giorni 1.46.3345-

97.57 €

1 6 giorni 1.56.8350-

97.57 €

1 6 giorni 1.67.2350-

97.57 €

1 6 giorni 1.77.7350-

97.57 €

1 6 giorni 1.88.1350-

97.57 €

1 6 giorni 1.98.6350-

101.68 €

1 6 giorni 29355-

101.68 €

1 6 giorni 2.19.535519

101.68 €

1 6 giorni 2.29.935519

101.68 €

1 6 giorni 2.310.435524

101.68 €

1 6 giorni 2.410.835529

101.68 €

1 6 giorni 2.511.3360-

101.68 €

1 6 giorni 2.611.7360-

101.68 €

1 6 giorni 2.712.2360-

101.68 €

1 6 giorni 2.812.6360-

101.68 €

1 6 giorni 2.913.1360-

83.44 €

1 Disponibile 6 giorni 322665-

101.68 €

1 6 giorni 313.5365-

120.99 €

1 6 giorni 3.122665-

120.99 €

1 6 giorni 3.222665-

120.99 €

1 6 giorni 3.322665-

120.99 €

1 6 giorni 3.422665-

120.99 €

1 6 giorni 3.524665-

120.99 €

1 6 giorni 3.624665-

120.99 €

1 6 giorni 3.724665-

120.99 €

1 6 giorni 3.824665-

120.99 €

1 6 giorni 3.924665-

89.73 €

1 6 giorni 426665-

90.90 €

1 6 giorni 4.126665-

90.90 €

1 6 giorni 4.226665-

90.90 €

1 6 giorni 4.326665-

90.90 €

1 6 giorni 4.426665-

90.90 €

1 10 giorni 4.530665-

90.90 €

1 6 giorni 4.630665-

90.90 €

1 6 giorni 4.730665-

90.90 €

1 6 giorni 4.830665-

90.90 €

1 6 giorni 4.930665-

98.35 €

1 6 giorni 532675-

100.88 €

1 6 giorni 5.132675-

100.88 €

1 6 giorni 5.232675-

100.88 €

1 6 giorni 5.332675-

100.88 €

1 6 giorni 5.432675-

106.61 €

1 6 giorni 5.532675-

106.61 €

1 6 giorni 5.632675-

106.61 €

1 6 giorni 5.732675-

106.61 €

1 6 giorni 5.832675-

106.61 €

1 6 giorni 5.932675-

106.85 €

1 6 giorni 632675-

117.24 €

1 6 giorni 6.132675-

117.24 €

1 6 giorni 6.232675-

117.24 €

1 10 giorni 6.332675-

117.24 €

1 6 giorni 6.432675-

127.21 €

1 6 giorni 6.642695-

127.21 €

1 6 giorni 6.742695-

127.21 €

1 6 giorni 6.842695-

127.21 €

1 6 giorni 6.942695-

Loading...

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Other Processing Applications Sharp Edge, Shoulder Milling, Grooving Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Excellent sharpness can be used for high-precision machining. Good chip extraction for high efficiency machining.
Specifications Torsion Angle 45°/ Long blade length

Supporto tecnico