Fresa per sgrossatura per lavorazione alluminio, AL-OCRS-LS

Fresa per sgrossatura per lavorazione alluminio, AL-OCRS-LS
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-OCRS3070-LS
AL-OCRS3080-LS-S7
AL-OCRS3090-LS
AL-OCRS3100-LS-S9
AL-OCRS3110-LS
AL-OCRS3120-LS
AL-OCRS3120-LS-S11
AL-OCRS3130-LS
AL-OCRS3140-LS-S13
AL-OCRS3150-LS
AL-OCRS3160-LS-S15
AL-OCRS3170-LS
AL-OCRS3180-LS-S17
AL-OCRS3190-LS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

160.48 €

1 Disponibile 8 giorni 711695

147.53 €

1 8 giorni 813780

189.58 €

1 Disponibile 8 giorni 9158110

185.36 €

1 Disponibile 8 giorni 10179100

229.97 €

1 Disponibile 8 giorni 111710125

161.89 €

1 6 giorni 122010125

211.11 €

1 Disponibile 8 giorni 122011100

284.06 €

1 Disponibile 8 giorni 132012130

279.83 €

1 Disponibile 8 giorni 142313110

374.30 €

1 Disponibile 8 giorni 152314140

355.45 €

1 Disponibile 8 giorni 162515110

449.92 €

1 Disponibile 8 giorni 172816150

437.88 €

1 Disponibile 8 giorni 182817135

573.53 €

1 Disponibile 8 giorni 193118150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio Number of flutes(sheet) 3 Type Sgrossatura
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Other Processing Applications Shoulder Milling Features Unique flute shape that maximizes chip discharge by using radial rake for aluminum roughing as high rake. Adopts a roughing shape with little cutting resistance.
Specifications Torsion Angle 30°/ Long shank, Slim shank

Supporto tecnico