Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AL-OCRS3060-XLS |
AL-OCRS3080-XLS |
AL-OCRS3100-XLS |
AL-OCRS3120-XLS |
AL-OCRS3140-XLS |
AL-OCRS3160-XLS |
AL-OCRS3180-XLS |
AL-OCRS3200-XLS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 9 | 5 | 100 | |
173.30 € | 1 | 8 giorni | 8 | 12 | 7 | 140 | ||
272.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | 9 | 160 | |
349.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 18 | 11 | 180 | |
440.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 14 | 21 | 13 | 200 | |
539.16 € | 1 | 8 giorni | 16 | 24 | 15 | 220 | ||
680.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 18 | 27 | 17 | 240 | |
820.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 30 | 18 | 250 |
Loading...
work material | Alluminio | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Sgrossatura |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Laterale | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Other Processing Applications | Shoulder Milling | Specifications | Torsion Angle 30, Ultra long shank, Slim shank |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali