Fresa per sgrossatura per lavorazione alluminio, AL-OCRS

Fresa per sgrossatura per lavorazione alluminio, AL-OCRS
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-OCRS3070
AL-OCRS3090
AL-OCRS3110
AL-OCRS3120
AL-OCRS3130
AL-OCRS3150
AL-OCRS3170
AL-OCRS3190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

144.97 €

1 Disponibile 8 giorni 717865

169.84 €

1 Disponibile 8 giorni 917870

195.61 €

1 Disponibile 8 giorni 11251280

124.98 €

1 Disponibile 8 giorni 12251280

227.41 €

1 Disponibile 8 giorni 13281285

323.67 €

1 Disponibile 8 giorni 15341695

377.76 €

1 Disponibile 8 giorni 173716115

516.85 €

1 Disponibile 8 giorni 194020115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio Number of flutes(sheet) 3 Type Sgrossatura
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Features Unique flute shape that maximizes chip discharge by using radial rake for aluminum roughing as high rake. Adopts a roughing shape with little cutting resistance.
Specifications Torsion Angle 30°/ Regular blade length

Supporto tecnico