Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ALX4050R |
ALX4050R-22 |
ALX5063R |
ALX5063R-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Type | Weight (kg) | Allowable Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563.65 € | 1 | 6 giorni | 50 | 4 | 45 | 22.225 | 8.4 | 5 | Hole Diameter Inch Size | 0.4 | 24000 | ||
627.55 € | 1 | 6 giorni | 50 | 4 | 45 | 22 | 10.4 | 6.3 | Hole Diameter mm Size | 0.4 | 24000 | ||
717.11 € | 1 | 6 giorni | 63 | 5 | 50 | 22.225 | 8.4 | 5 | Hole Diameter Inch Size | 0.6 | 21000 | ||
717.11 € | 1 | 6 giorni | 63 | 5 | 50 | 22 | 10.4 | 6.3 | Hole Diameter mm Size | 0.6 | 21000 |
Loading...
Machining Application | Laterale / Scanalatura / Tipo verticale | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | Mounting Method | Albero |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions φd1(mm) | 16.5 | Dimension ℓ(mm) | 20 | With/Without Coolant Holes | Available |
Dimensions Lf(mm) | 50 | Supported tips | XOGT1605○○PD○R | Machining Application Details | Pocket machining / helical processing |
Applicable Part Clamp Screw | DSW-4085 | Applicable Part Wrench | A-15T |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Dimensions φDb(mm)
Dimension φD(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali