Inserto compatibile per Aero Chipper, modello ALX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XOGT160504PDFR-FZ05
XOGT160508PDFR-FZ05
XOGT160520PDFR-FZ05
XOGT160530PDFR-FZ05
XOGT160532PDFR-FZ05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensions/A
(mm)
Dimension / r ε
(mm)
Dimensions/C
(mm)

23.19 €

10 6 giorni 210.42.4

23.19 €

10 6 giorni 210.82.4

23.19 €

10 6 giorni 20.622.8

23.19 €

10 6 giorni 20.133.3

23.19 €

10 7 giorni 19.93.23.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) Altro Clearance angle Altro work material Acciaio / Materiale ad alta durezza
Available corners 2 Dimensions/T(mm) 5 Dimensions/B(mm) 16.35
Material type FZ05 Accuracy G Material Carbide alloy
Machining Application For finishing, multi-functional shape processing

Supporto tecnico