Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GF-SBX2020 |
GF-SBX2030 |
GF-SBX2040 |
GF-SBX2050 |
GF-SBX2060 |
GF-SBX2080 |
GF-SBX2100 |
GF-SBX2120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φDc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.45 € | 1 | 6 giorni | 1 | 20 | 100 | 6 | 2 | ||
136.45 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 30 | 100 | 6 | 3 | ||
149.95 € | 1 | 6 giorni | 2 | 60 | 110 | 6 | 4 | ||
173.52 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 70 | 125 | 6 | 5 | ||
174.17 € | 1 | 6 giorni | 3 | 80 | 130 | 6 | 6 | ||
221.10 € | 1 | 6 giorni | 4 | 100 | 150 | 8 | 8 | ||
283.77 € | 1 | 6 giorni | 5 | 120 | 170 | 10 | 10 | ||
354.19 € | 1 | 6 giorni | 6 | 130 | 190 | 12 | 12 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Grafite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | R Precision(μm) | 0~-40 | Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R |
Features | 2-Flute, 30° Torsion Angle, Ultra-Long Type | With/Without Torsion | Yes (30°) |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φDc(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali