Inserto compatibile per Super End Chipper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZPMT150408L-JC5015

Codice componente
ZPMT150408L-JC5015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.16 €

10 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) Altro Clearance angle P(11°) work material Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza
Available corners 2 Dimensions/A(mm) 15.45 Dimensions/T(mm) 4.76
Dimensions/B(mm) 9.525 Dimension / r ε(mm) 0.8 Material type JC5015
Details Type Tip blade Material PVD Coating Features Polishing Tip Extension for Aluminum

Si trova sulla pagina di Inserto compatibile per Super End Chipper, il codice articolo è il seguente: ZPMT150408L-JC5015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZPMT150408L-JC5015.

Supporto tecnico