Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SECM1616S16 |
SECM2021S20 |
SECM2527S25 |
SECM3234S32 |
SECM4040S32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimension ℓ (mm) | Supported tips (peripheral cutting edge) | Supported tips (tip cutting edge) | Applicable Part Clamp Screw | Applicable Part Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.11 € | 1 | 7 giorni | 16 | 130 | 16 | 50 | 16 | ZPMT09T208R○ | ZDMT08T208L○ | TSW-2250 | A-07SD | ||
241.02 € | 1 | 8 giorni | 20 | 130 | 20 | 55 | 21 | ZCMT100308R○ | ZDMT100308L○ | ESW-206 | A-08SD | ||
251.65 € | 1 | 7 giorni | 25 | 140 | 25 | 60 | 27 | ZPMT13T3○○R○ | ZDMT13T3○○L○ | DSW-307 | A-10 | ||
380.45 € | 1 | 7 giorni | 32 | 150 | 32 | 70 | 34.5 | ZPMT1604○○R○ | ZPMT1604○○L○ | TSW-408 | A-15 | ||
541.62 € | 1 | 7 giorni | 40 | 160 | 32 | 60 | 40 | ZPMT1705○○R○ | ZPMT2005○○L | DSW-4510H | A-20SD |
Loading...
Machining Application | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Tipo verticale | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Type | Standard Form | Number of tips for use (tip blade) | 1 | Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / helical processing / counter boring |
Number of tips for use (outer circumference blade) | 3 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimension ℓ(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali