Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HDM-3050-12R |
HDM-3050-12R-22 |
HDM-3050-16R |
HDM-3050-16R-22 |
HDM-4063-12R |
HDM-4063-12R-22 |
HDM-4063-16R |
HDM-4080-12R |
HDM-4080-12R-25.4 |
HDM-4080-16R |
HDM-4080-16R-25.4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Type | Dimension R (mm) | Dimensions Lf (mm) | Supported tips | Weight (kg) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389.57 € | 1 | 6 giorni | 50 | 3 | 47 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | Hole Diameter Inch Size | 6 | 50 | RD○○1204M0○○ | 0.5 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
389.57 € | 1 | 6 giorni | 50 | 3 | 47 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | Hole Diameter mm Size | 6 | 50 | RD○○1204M0○○ | 0.5 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
389.57 € | 1 | 6 giorni | 50 | 3 | 47 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | Hole Diameter Inch Size | 8 | 55 | RD○○1606M0○○ | 0.5 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
389.57 € | 1 | 6 giorni | 50 | 3 | 47 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | Hole Diameter mm Size | 8 | 55 | RD○○1606M0○○ | 0.5 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
494.00 € | 1 | 6 giorni | 63 | 4 | 60 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | Hole Diameter Inch Size | 6 | 50 | RD○○1204M0○○ | 0.7 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
494.00 € | 1 | 6 giorni | 63 | 4 | 60 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | Hole Diameter mm Size | 6 | 50 | RD○○1204M0○○ | 0.7 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
494.00 € | 1 | 6 giorni | 63 | 4 | 60 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | Hole Diameter Inch Size | 8 | 50 | RD○○1606M0○○ | 0.7 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
662.20 € | 1 | 6 giorni | 80 | 4 | 74 | 31.75 | 26 | 12.7 | 8 | 32 | Hole Diameter Inch Size | 6 | 70 | RD○○1204M0○○ | 1.5 | Set Bolt for Arbor: M16 | ||
662.20 € | 1 | 6 giorni | 80 | 4 | 60 | 25.4 | 20 | 9.5 | 6 | 24 | Hole Diameter Inch Size | 6 | 55 | RD○○1204M0○○ | 1.5 | Set Bolt for Arbor: M12 | ||
662.20 € | 1 | 6 giorni | 80 | 4 | 76 | 31.75 | 26 | 12.7 | 8 | 32 | Hole Diameter Inch Size | 8 | 70 | RD○○1606M0○○ | 1.4 | Set Bolt for Arbor: M16 | ||
662.20 € | 1 | 6 giorni | 80 | 4 | 60 | 25.4 | 20 | 9.5 | 6 | 24 | Hole Diameter Inch Size | 8 | 55 | RD○○1606M0○○ | 1.4 | Set Bolt for Arbor: M12 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Scanalatura / Tipo verticale | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | Mounting Method | Albero |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / helical processing |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Dimensions φDb(mm)
Dimension φD(mm)
Dimensions φd1(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension ℓ(mm)
Type
Dimension R(mm)
Dimensions Lf(mm)
Supported tips
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali