Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPC4-15 |
SPC4-16 |
SPC4-17 |
SPC4-18 |
SPC4-19 |
SPC4-20 |
SPC4-22 |
SPC4-24 |
SPC4-25 |
SPC4-26 |
SPC4-28 |
SPC6-32 |
SPC6-35 |
SPC6-38 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank dimensions/handle length | Shank Dimensions / V | Shank Dimensions / W | Shank Dimensions / X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 26 | 4 | 16 | 84 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
264.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 26 | 4 | 16 | 84 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
272.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 17 | 26 | 4 | 16 | 84 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
277.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 18 | 30 | 4 | 16 | 87 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
277.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 19 | 30 | 4 | 16 | 87 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
293.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 30 | 4 | 25 | 100 | 57.9 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
312.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 22 | 30 | 4 | 25 | 100 | 57.9 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
349.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 24 | 40 | 4 | 25 | 107 | 57.9 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
349.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 40 | 4 | 25 | 107 | 57.9 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
377.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 26 | 40 | 4 | 32 | 110 | 57.6 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
377.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 28 | 40 | 4 | 32 | 110 | 57.6 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
484.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 32 | 50 | 6 | 32 | 118 | 57.6 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
518.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 35 | 50 | 6 | 32 | 118 | 57.6 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
567.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 38 | 55 | 6 | 32 | 123 | 57.6 | 29 | 13.08 | 12.7 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa | Type | Tipo quadrato | Coating | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Blade tip shape | Piano C | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Dimensions/C(mm) | 0.5 | Specifications | multi-edged | Material type | Carbide P type (for stainless steel), Carbide K type (for forged iron) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali